Tapa final 50 x 150 - Canal DLP Aluminio
DLP
LEGRAND
Tapa final 50 x 150 - Canal DLP Aluminio
REF. 011160
EAN.
3245060111601
Permite bloquear el final del cuerpo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
32,04 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 150 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Modelo | Simétrico |
Apto para | Izquierda/derecha |
Recubrimiento de junta | Si |
Tipo de fijación | Para atornillar |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Otros |
Con película protectora | No |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN