Tapa final - para microcanal DLPlus 10x16 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Tapa final - para microcanal DLPlus 10x16 - Blanco
REF. 636367
EAN.
3245066363677
Accesorios de instalación - Tapa final - Para-microcanales 10 x 16-mm:.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
0,92 €
/
unidad
Embalaje:
25 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Izquierda/derecha |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
---|---|
Tipo de fijación | Para atornillar |
Color | Blanco |
Con película protectora | No |
Anchura | 16 mm |
Altura | 10 mm |