Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa Idrobox con IP55 de color gris - 2 módulos - Para Livinglight y Luna

Idrobox BTICINO

Tapa Idrobox con IP55 de color gris - 2 módulos - Para Livinglight y Luna

REF. 24602 EAN. 8012199415932

Tapa de empotrar Idrobox para instalaciones que necesiten protección contra el agua y el polvo. Grado de protección: IP55. Compatible con las series Livinglight y Luna.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
11,66 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Número de unidades 1
Dirección de montaje Horizontal
Número de unidades horizontales 1
Número de unidades verticales 1
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) 2
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) 1
Con bastidor de montaje No
Montaje empotrado No
Apto para conducto bajo el suelo No
Apto para conducto de instalación de dispositivo No
Apto para instalación incorporada Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Brillante
Color Gris
Número RAL (similar) 9006
Transparente No
Con tapa abatible Si
Clase de protección (IP) IP55
Resistencia al impacto IK00
Tipo de fijación Fijación mediante rosca
Anchura 98.2 mm
Altura 98 mm
Profundidad 31.3 mm
Anchura de montaje 0 mm
Altura de la instalación 0 mm
Temperatura de funcionamiento -5-50 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Especie de madera en latín No aplicable
Certificación de la madera (lista) No aplicable
Zona climática de la procedencia de la madera No aplicable

Documentación

1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00829-V01.01-EN.pdf pdf (1.05 Mo)