Tapa metal inox para caja suelo sin marco 12/18 módulos Ref 0 881 21/24/40
Cajas de suelo
LEGRAND
Tapa metal inox para caja suelo sin marco 12/18 módulos Ref 0 881 21/24/40
REF. 088146
EAN.
3414970756220
La placa de acabado de acero inoxidable garantiza un acabado integral a la caja de suelo de plástico redonda.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
86,95 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Versión de la cubierta | Rectangular |
---|---|
Número de cajas de dispositivos | 0 |
Material de carcasa | Acero inoxidable |
Con entalladura para pavimento | No |
Armazón protector de suelo | No |
Color | Gris |
Apto para conductos subterráneos | No |
---|---|
Apto para la instalación en piso hueco | No |
Apto para la instalación de doble piso | No |
Apto para limpieza en mojado | Si |
Outer width | 163 mm |
Longitud exterior | 257 mm |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN