Tapa unión - para microcanal DLPlus 7x12 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Tapa unión - para microcanal DLPlus 7x12 - Blanco
REF. 636358
EAN.
3245066363585
Accesorios de instalación - Tapa unión - Para-microcanales 7 x 12-mm:.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
0,89 €
/
unidad
Embalaje:
50 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared | 12 mm |
---|---|
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos | 7 mm |
Modelo | Cubierta de unión de conducto |
Forma | Simétrico |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
---|---|
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |