Tecla Axolute MyHOME - difusión de sonido regulación ON/OFF -2 módulos - Blanco
MyHOME - Axolute
BTICINO
Tecla Axolute MyHOME - difusión de sonido regulación ON/OFF -2 módulos - Blanco
REF. HD4911M2AI
EAN.
8012199981222
Tecla Axolute MyHome para difusión de sonido con símbolo "ON/OFF".
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
6,42 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Balancín único |
---|---|
Impresión/marcado | Otros |
Símbolo palpable/sin barreras | Si |
Uso | Botón interruptor/pulsador |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Montaje con abrazadera |
Ventana de control/salida de luz | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Brillante |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP21 |
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 5.3 mm |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |