Tecla Living Now - neutra - alta luminosidad - Dark - 2 módulos
Living Now
BTICINO
Tecla Living Now - neutra - alta luminosidad - Dark - 2 módulos
REF. KG01M2X
EAN.
8005543611364
Tecla de para el acabado estético de los mandos (solo interruptores), color negro. El len cuadrado central se puede enriquecer con un icono personalizando el comando.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
5,98 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Botón de control manual |
---|---|
Impresión/marcado | Diversos símbolos |
Uso | Otros |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Antracita |
---|---|
Número RAL (similar) | 7015 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | Si |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK00 |
Anchura | 45 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Certificado
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN