Zumbador Classia - 8VA 250Vca - Blanco - 1 módulo
Classia
BTICINO
Zumbador Classia - 8VA 250Vca - Blanco - 1 módulo
REF. RW4356V230
EAN.
8005543633670
El zumbador es una alarma de señal acústica en el interior de la vivienda (por ejemplo, se activa con el pulsador de tirador del baño), 1 módulo, color blanco brillo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
22,48 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal | 230 V |
---|---|
Tipo de corriente | CA |
Consumo de corriente | 12 A |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Volumen | 80 dB |
Material de carcasa | Plástico |
Calidad del material de la carcasa | Otros |
Protección de la carcasa | Sin tratamiento |
Color de la carcasa | Blanco |
Tipo de sonido | Tono continuo |
Tipo de montaje | Instalación |
Transformador incorporado | Si |
Anchura | 22.3 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 42.7 mm |
---|---|
Profundidad de instalación | 32.9 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Número RAL | 9003 |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Número de bornes | 2 |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Control volumen | Si |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN