CONTACTO
Nuestro equipo te ayudará. ¡Háblanos!
Smart Electrical Panel es la nueva solución conectada de Legrand para el cuadro eléctrico de tu hogar. Disfrutarás de un completo sistema para controlar en local o a distancia tu instalación eléctrica, tanto si es una vivienda unifamiliar o un bloque de pisos.
Gestiona los elementos de potencia conectados desde tu Smartphone o Tablet, y así activar/desactivar dispositivos de gran consumo, automatizar, crear escenarios, programar encendidos así como tener una medición de su consumo; todo ello gracias a la APP Home+Control (gratuita, para iOS y Android).
Háblale a tu hogar, Smart Electrical Panel es compatible con los principales asistentes vocales: Google Assistant, Siri de Apple y Alexa de Amazon.
fácil de conectar e instalar, perfectamente integrado en el cuadro eléctrico.
Para crear una instalación conectada desde el cuadro eléctrico, solo hay que instalar un Módulo
Gateway EMDX³ with Netatmo.
ALIMENTACIÓN:
100-240 V A El Módulo Gateway se instala después de un interruptor automático.
CABLEADO
El Módulo Gateway consiste en una base fija y una sección extraíble, para facilitar al máximo el cableado.
Desenganchar la sección extraíble de su base.
Cablear la fuente de alimentación (terminales de tornillo).
Enganche la sección extraíble en la base.
controla fácilmente tu consumo de energía.
El Eco-Contador conectado EMDX³ with Netatmo se instala en el cuadro eléctrico para medir el consumo total de la instalación y un máximo de otros 4 circuitos específicos, como el consumo de gas, agua caliente y fría.
EL ECO-CONTADOR CONECTADO EMDX³ WITH NETATMO TE PERMITE:
ALIMENTACIÓN
100-240 V A
El eco-contador conectado EMDX3 se instala después de un interruptor automático.
CABLEADO
Instalación sin TIC (transmisión de tarificación de energía específica en Francia) conectado
La medida del consumo total vendrá del toroidal conectado a la entrada “Total (5)”
Puede utilizarse en modo offline (sin conexión a internet) o integrado en una instalación conectada y gestionado mediante la aplicación Home + Control (sin necesidad de adquirir previamente el Starter Pack conectado with Netatmo).
controla fácilmente su consumo de energía.
El módulo de medida conectado EMDX³ with Netatmo se instala en el cuadro eléctrico para medir el consumo total de la instalación o de una línea específica.
EL MÓDULO DE MEDIDA CONECTADO
EMDX³ WITH NETATMO TE PERMITE:
ALIMENTACIÓN:
100-240 V A El Módulo de medida conectado se instala después de un interruptor automático.
CABLEADO
El módulo de medida conectado y el transformador de corriente se conectan a través del conector de cierre rápido en la parte superior del producto (A). El conector negro extraíble de la parte inferior del módulo de medida conectado se utiliza para conectar la fuente de alimentación (B).
control de la iluminación a distancia sin alterar la instalación.
El telerruptor conectado CX³ with Netatmo se instala en el cuadro eléctrico sin necesidad de protección asociada (sin interruptor de protección en el circuito de control) cuando se reemplaza un telerruptor existente (renovación) o para crear/completar una instalación conectada.
EL TELERRUPTOR CONECTADO
CX³ WITH NETATMO PERMITE AL USUARIO:
ALIMENTACIÓN:
100-240 V A El circuito de control tiene una fuente de alimentación y protección incorporada.
EJEMPLOS DE CABLEADO
Instalación con pulsadores cableados (sin indicador luminoso).
Instalación cableada con pulsadores cableados (sin indicador luminoso) y caja de derivación.
Instalación mixta con pulsadores cableados (sin indicador luminoso) y con interruptores inalámbricos "with Netatmo".
Instalación inalámbrica con varios interruptores inalámbricos "with Netatmo".
evita cortes eléctricos inoportunos por sobreconsumo.
El deslastrador de cargas conectado EMDX³ with Netatmo se instala en el cuadro eléctrico y desconecta de forma proactiva algunos de los aparatos de mayor consumo de energía cuando el consumo total alcanza un umbral previamente definido. También evita que tenga que pagar una factura excesivamente elevada al proveedor de energía.
EL DESLASTRADOR DE CARGAS CONECTADO EMDX³ WITH NETATMO PUEDE:
CABLEADO:
El deslastrador de cargas conectado y el toroidal se conectan a través del conector de conexión rápida en la parte superior del producto (A).
El conector negro extraíble de la parte inferior del deslastrador de cargas conectado se utiliza para conectar la alimentación (B).
ALIMENTACIÓN:
El deslastrador de cargas conectado se instala después de un interruptor automático.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
La función de deslastrador de cargas requiere la instalación de al menos un dispositivo de las gamas «with Netatmo», con funciones de medida y control (contactor conectado, toma de corriente o salida de cable conectadas, etc.) además del deslastrador de cargas.
controla o programa a distancia el funcionamiento de los aparatos de gran consumo de energía
Se instala en el cuadro sin necesidad de protección asociada (sin interruptor de protección en el circuito de control) cuando se reemplaza un contactor o para crear/completar una instalación conectada.
EL CONTACTOR CONECTADO CX³ WITH NETATMO PERMITE AL USUARIO:
una única aplicación para controlarlo todo.
La aplicación se utiliza para controlar a distancia mediante un smartphone y/o por voz (a través de un asistente vocal), las luces, las persianas, la calefacción y los electrodomésticos. También da a los usuarios la opción de personalizar los escenarios de la vida diaria, programar el funcionamiento de los electrodomésticos, monitorizar el consumo en detalle y establecer alertas en un smartphone.
Gracias a todos los productos conectados de Legrand y Netatmo, el hogar se convierte en un lugar más confortable, un verdadero "hogar en casa". Se adapta a los hábitos de los miembros del hogar.
Para la iluminación, la calefacción, el detector de humo, el sistema de entrada o las cámaras, puedes controlar tu casa de forma sencilla e intuitiva.
Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la presente Política de Privacidad.
LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.
CIF: B08272064
DOMICILIO SOCIAL: HIERRO 56, 28850, TORREJÓN DE ARDOZ, MADRID
Email: cristina.martinez@legrandgroup.es
Teléfono: 916561812
Datos del DPO: | GRUPO ADAPTALIA – LEGAL FORMATIVO S.L. |
legal@grupoadaptalia.es | |
91 553 34 08 |
En LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar la relación contractual que nos une, gestionar el envío de la información que nos solicita, facilitar a los interesados ofertas de nuestros servicios y/o productos de su interés, gestionar su candidatura y/o gestionar su suscripción a nuestra newsletter.
Sus datos, serán conservados el tiempo mínimo necesario para la correcta prestación del servicio ofrecido así como para atender las responsabilidades que se pudieran derivar del mismo y de cualquier otra exigencia legal.
La base legal para el tratamiento de sus datos personales puede ser la ejecución de una relación contractual potencial y/o suscrita, el interés legítimo, la habilitación legal y/o el consentimiento del propio interesado. Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en ningún caso está obligado a facilitárnoslos, pero su no comunicación podrá afectar a la finalidad del servicio o la imposibilidad de prestarlo.
LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. no comunicará sus datos a ningún tercero, salvo que se informe de ello expresamente.
Los derechos de protección de datos de los que son titulares los interesados son:
Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de protección de datos personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social de LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. o al correo electrónico habilitado a tal efecto, cristina.martinez@legrandgroup.es, incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento de identificación equivalente.
Modelos, formularios y más información disponible sobre sus derechos en la página web de la autoridad de control nacional, Agencia Española de Protección de Datos, en adelante, AEPD, www.agpd.es.
Usted tiene la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualquiera finalidad específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Si algún interesado considera que sus datos no son tratados correctamente por LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. puede dirigir sus reclamaciones al correo cristina.martinez@legrandgroup.es o a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la AEPD la indicada en el territorio nacional, www.agpd.es.
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. ha adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados. Todo ello para evitar su alteración, pérdida, y/o tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige la normativa, si bien la seguridad absoluta no existe.
Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe siempre que se produzca una modificación de los mismos.
LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L. le informa que sus datos serán tratados con el máximo celo y confidencialidad por todo el personal que intervenga en cualquiera de las fases del tratamiento. No cederemos ni comunicaremos a ningún tercero sus datos, excepto en los casos legalmente previstos, o salvo que el interesado nos hubiera autorizado expresamente.