-
Función
-
Con fuente de luz
-
Apto para tipo de etiquetado
-
Material de carcasa
-
Equipo de vigilancia
-
Apto para nº de fuentes de luz
-
Equipo de vigilancia
-
Material de carcasa
-
Apto para tipo de etiquetado
-
Material de carcasa
-
Material de carcasa
-
Tipo de indicador
-
Con conexión de interruptor remoto
-
Con pictograma
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Apto para conmutación en espera
-
Tiempo nominal de operación
-
Tipo de montaje
-
Apto para circuito continuo
-
Portalámparas
-
Distribuidor de luz
-
Tipo de equipo de control
-
Lámpara
-
Lámpara
-
Lámpara
-
Sistema de alimentación
-
Sistema de alimentación
-
Calidad de batería
-
Calidad de batería
-
Material de la cubierta
-
Material de la cubierta
-
Material de la cubierta
-
Material de la cubierta
-
Altura/profundidad
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Altura/profundidad
-
Altura/profundidad
-
Altura/profundidad
-
Altura/profundidad
-
Altura/profundidad
-
Número de cabezas de luz
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Temperatura de color
-
Temperatura de color
-
Temperatura de color
-
Temperatura de color
-
Con control remoto
-
Color de la carcasa
-
Color de la carcasa
-
Color de la carcasa
-
Color de la carcasa
-
Clase de protección
-
Clase de protección
-
Vida útil asignada L70/B50 a 25 °C
-
Vida útil asignada L70/B50 a 25 °C
-
Vida útil asignada L70/B50 a 25 °C
-
Vida útil asignada L70/B50 a 25 °C
-
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24
-
Flujo luminoso en modo de espera
-
Flujo luminoso en modo de espera
-
Flujo luminoso en modo de espera
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Sección transversal del conductor
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Diámetro de tubo para producto montado en pared
-
Diámetro máximo de entrada de cables
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Soporte del cable
-
Soporte del cable
-
Brida de cables compatible con
-
Modo de control
-
Direccionable
-
Direccionable
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Ubicación de Pack1
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Número de Pack1
-
Estado de la batería
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
-
Estado de la batería
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Ubicación de Pack2
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Tipo reglamentario (Pack2)
-
Número de Pack2
-
Pila o acumulador (Pack2)
-
Peso de un elemento individual (Pack2)
-
Designación IEC
-
Estado de la batería
-
Número de elementos individuales (Pack2)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Designación IEC
-
Peso de un elemento individual (Pack2)
-
Número de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack2)
-
Número de elementos individuales (Pack2)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack2)
Luminaria de emergencia B65LED - 100 lúmenes - 1h - IP65 -No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED AUTOTEST - 100 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED AUTOTEST - 350 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED - 100 lúmenes - 1h - IP65 - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED - 200 lúmenes - 1h - IP65 - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED - 350 lúmenes - 1h - IP65 - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B66LED-450 lúmenes-1 h-IP66-Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED LVS2 - 100 lúmenes - 1h - IP65 - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED LVS2 - 200 lúmenes - 1h - IP65 - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED LVS2 - 350 lúmenes - 1h - IP65 - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B66LED LVS2-250 lúmenes-1h-IP66-Permanente/No Permanente
Luminaria de emergencia B66LED LVS2-450 lúmenes-1h-IP66-Permanente/No Permanente
Luminaria de emergencia NT65 - 715 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia INOXLED LVS2-400 lúmenes-1h-Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia ATEXLED LVS2-400 lúmenes-1h-Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED AUTOTEST - 500 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED - 200 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED - 350 lúmenes - 1h - IP65 -No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B66LED-100 lúmenes-1 h-IP66-Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B66LED-250 lúmenes-1 h-IP66-Permanente/No Permanente
Luminaria de emergencia NT65 - 240 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia NFL65 - 800 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED AUTOTEST - 200 lúmenes - 1h - IP65 -No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED - 500 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA