Serie B66 LED

menú

Luminarias de emergencia estancas: Serie B66 LED

Serie B66 LED

Luminarias de emergencia B66 LED

Características generales

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22

Producto certificado por AENOR con marca N

Luminarias Permanentes/ No permanentes

Flujo luminoso: de 100-350 lúmenes.

Flujo de 120 lm para todas las luminarias en modo permanente

6 leds

Leds de alta potencia con vida media de 100.000 horas

1 hora de autonomía.

IP 65, IK 08

Difusor transparente

Aptas para ser montadas sobre superficies inflamables

Alimentación 230 V +- 10%

Tiempo de carga 24 horas

Baterías de Ni-MH

1 led verde de testigo de carga: cuando este led se apaga puede indicar: ausencia de tensión o que las baterías no cargan.

2 leds en modelos autotest/centralizados: 1 verde y 1 ámbar.

Una luminaria autotest/centralizada garantiza tener la confirmación que las luminarias de alumbrado de emergencia están en perfecto estado, facilitando el trabajo de mantenimiento:

  • Verde fijo o intermitente: estado OK
  • Amarillo intermitente: fallo de la lámpara
  • Amarillo fijo: fallo de la batería

El modo centralizado se activa dando un código a cada luminaria (por medio de un configurador móvil) y cableando la emergencia a la línea de BUS.

Conexión por bornas automáticas de gran capacidad 2 x 2,5 mm tanto en alimentación como en telemando.

Las bornas del telemando están protegidas contra conexión accidental a 230 V±. Utilizar telemando para puesta en reposo o test de prueba de funcionamiento con tensión de red.

El material de la envolvente es auto extinguible.

Instalación en superficie

Conoce al detalle la luminaria de emergencia B66 LED descargando la página de catálogo.




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]