Kits de instalación videoportero Tegui
Kits vídeo color 2 hilos

KIT VÍDEO 2 HILOS COLOR CLASSE 300EOS WITH NETATMO MANOS LIBRES WI-FI + SFERA NEW
Kit de instalación Tegui con vídeo 2 hilos compuesto por monitor color táctil manos libres Classe 300EOS With Netatmo de 5" con conexión Wi-Fi que posibilita la conexión y gestión desde un Smartphone, más placa modular Sfera New en acabado aluminio de empotrar, IP54 IK08.
El kit es fácilmente ampliable a 5 llamadas adquiriendo 4 unidades interiores adicionales.

KIT VÍDEO 2 HILOS COLOR CLASSE 300EOS WITH NETATMO MANOS LIBRES WI-FI + LINEA 3000
Kit vídeo 2 hilos compuesto por monitor color táctil manos libres Classe 300EOS With Netatmo de 5” con conexión Wi-Fi que posibilita la conexión y gestión desde un Smartphone, más placa Línea 3000 de superficie en acabado negro, IP54 IK10.
Ampliable a 2 llamadas adquiriendo una unidad interior adicional hasta un máximo de 3 unidades por vivienda con el mismo alimentador (la placa de pulsadores ya está preparada para 1 o 2 llamadas).

KIT VÍDEO 2 HILOS COLOR CLASSE 100X16E WI-FI + SFERA NEW
Kit videoportero Tegui con vídeo 2 hilos conectado compuesto por monitor Classe 100X16E manos libres en color y placa modular Sfera New en acabado aluminio. Instalación empotrada de la placa de calle. Ampliable hasta 5 puestos internos audio o vídeo, 2 placas de calle o telecámara adicional. Incorpora funciones de intercomunicación de serie.

KIT VÍDEO 2 HILOS COLOR CLASSE 100X16E WI-FI + LINEA 3000
Kit vídeo 2 hilos conectado compuesto por monitor Classe 100X16E manos libres en color y placa monobloc Línea 3000 en acabado aluminio. Instalación superficial de la placa de calle. Ampliable hasta 5 puestos internos audio o vídeo, 2 placas de calle o telecámara adicional. Incorpora funciones de intercomunicación de serie.

KIT VÍDEO 2 HILOS COLOR CLASSE 100V16E + SFERA NEW
Kit vídeo 2 hilos compuesto por monitor Classe 100V16E manos libres en color y placa modular Sfera New en acabado aluminio. Instalación empotrada de la placa de calle. Ampliable hasta 5 puestos internos audio o vídeo, 2 placas de calle o telecámara adicional. Incorpora funciones de intercomunicación de serie.

KIT VÍDEO 2 HILOS CLASSE 100V16E + LINEA 3000
Kit vídeo 2 hilos compuesto por monitor Classe 100V16E manos libres en color y placa monobloc Línea 3000 en acabado aluminio. Instalación superficial de la placa de calle. Ampliable hasta 5 puestos internos audio o vídeo, 2 placas de calle o telecámara adicional. Incorpora funciones de intercomunicación de serie.

KIT VÍDEO 2 HILOS COLOR CLASSE 100V16B + SFERA NEW
Kit vídeo 2 hilos compuesto por monitor Classe 100V16B manos libres en color y placa modular Sfera New en acabado aluminio. Instalación empotrada de la placa de calle. Ampliable hasta 5 puestos internos audio o vídeo, 2 placas de calle o telecámara adicional. Incorpora funciones de intercomunicación de serie.

KIT VÍDEO 2 HILOS COLOR CLASSE 100 MANOS LIBRES + L2000
Kit vídeo 2 hilos compuesto por monitor Classe 100V16B manos libres en color y placa de calle Línea 2000 en acabado aluminio. Instalación de la placa de calle en superficie. Ampliables hasta 5 puestos internos audio o vídeo sin intercomunicación.

KIT VÍDEO 2 HILOS COLOR SERIE 8 + SFERA NEW
Kit de video 2 hilos para vivienda unifamiliar compuesto de monitor Serie 8 con auricular y pantalla a color de 4,3’’ para la instalación en superficie (soporte incluido) y placa exterior modular de vídeo Sfera New en acabado aluminio anodizado de instalación empotrada.
Ampliable hasta 5 monitores o teléfonos y 2 placas exteriores o telecámaras adicionales.
Disponible también en versión 2 viviendas, kit ampliable hasta 3 monitores o teléfonos por vivienda.

KIT VÍDEO 2 HILOS COLOR SERIE 8 + LINEA 2000
Kit de video 2 hilos para vivienda unifamiliar compuesto de monitor Serie 8 con auricular y pantalla a color de 4,3’’ para la instalación en superficie (soporte incluido) placa exterior monobloc de vídeo Línea 2000 en acabado aluminio de instalación en superficie.
Ampliable hasta 5 monitores o teléfonos y 2 placas exteriores o telecámaras adicionales.
Disponible también en versión 2 viviendas, kit ampliable hasta 3 monitores o teléfonos por vivienda.