Instalación sistema Teguibus de porteros
La tecnología de instalación para el sistema Teguibus introduce 2 hilos no polarizados en tus porteros
Las principales ventajas de la tecnología TEGUIBUS son:
- Permite realizar instalaciones de porteros sin necesidad de cambiar el cableado existente.
- La alimentación puede conectarse en cualquier punto de la instalación
- La placa exterior se configura automáticamente.
- Todos los conectores incluidos.
- El cableado se realiza en pastillas, lo que permite ahorrar tiempo y facilitar la instalación
- Variedad de tonos de llamada para identificar accesos
Configuración sistema de instalación Teguibus
Las placas de calle tanto de porteros como de conserjerías deben ser configuradas para que el sistema funcione correctamente. En una misma instalación se pueden presentar los siguientes tres tipos de placas:
Placa secundaria: Es la base del sistema y controla directamente los teléfonos.
Placa principal: Comunica con los teléfonos a través de la placa secundaria.
Placa conserjería: Controla el tráfico de llamadas de las placas principales y de las secundarias.
Modos
Modo configuración: Para controlar la configuración de la placa (idioma, hora, temperatura, tiempo de comunicación...).
Modo repertorio: Para controlar la configuración del contenido del repertorio de vecinos (permite añadir, modificar o borrar vecinos).
Ventajas de la tecnología Teguibus para porteros:
Sin retornos de llamada
La tecnología del sistema Teguibus para porteros elimina los retornos de llamada de las viviendas. La conexión entre placas se realiza mediante una red de 2 hilos. Traduciéndose en un portero eficaz.
Par trenzado o coaxial
La instalación del sistema Teguibus de porteros puede hacerse indistintamente utilizando par trenzado o cable coaxial para la transmisión de la señal de vídeo.
Audio simplificado
Las instalaciones del portero se realizan con sólo 2 hilos, incluso si hay conserjería.