Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tensión nominal
-
Corriente nominal
-
Contacto de protección
-
Número de enchufes
-
Número de contactos activos (cuadrado)
-
Modelo
-
Modelo
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Con luz de control
-
Con luz de control
-
Con protección de contacto mejorada
-
Con tapa abatible
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Número de contactos activos (planos)
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-004283-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 004283
Toma de corriente - 10/16A - 250 V~ - 2P+T - con obturador e indicador
62,28 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-004280-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 004280
Toma de corriente - 10/16A - 250 V~ - 2P+T saliente - con obturador
45,80 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-004282-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 004282
Toma de corriente - 10/16A - 250 V~ - 2P+T - con obturador y dispositivo antierror
45,37 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-004285-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 004285
Toma de corriente - 10/16A - 250 V~ - 2P+T - con obturador
32,83 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.