-
Tensión nominal
-
Tensión nominal
-
Tamaño
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Modelo
-
Frecuencia de funcionamiento
-
Clase de operación
-
Tipo de indicador de estado del fusible
-
Capacidad de conmutación
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Pérdida de potencia a corriente nominal
-
Anchura
-
Profundidad
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014350-LEGRAND-1000.jpg)
Cartucho fusible cilíndrico - gG - 14x51mm - sin percutor - 50A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014320-LEGRAND-1000.jpg)
Cartucho fusible cilíndrico - gG - 14x51mm - sin percutor - 20A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014325-LEGRAND-1000.jpg)
Cartucho fusible cilíndrico - gG - 14x51mm - sin percutor - 25A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014332-LEGRAND-1000.jpg)
Cartucho fusible cilíndrico - gG - 14x51mm - sin percutor - 32A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/014340-LEGRAND-1000.jpg)
Cartucho fusible cilíndrico - gG - 14x51mm - sin percutor - 40A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014316-LEGRAND-1000.jpg)
Cartucho fusible cilíndrico - gG - 14x51mm - sin percutor - 16A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/014310-LEGRAND-1000.jpg)
Cartucho fusible cilíndrico - gG - 14x51mm - sin percutor - 10A
Sin IVA