Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Con fuente de luz
-
Material
-
Calidad del material
-
Con luz intermitente
-
Tratamiento de superficie
-
Con símbolo fijo/impresión
-
Con símbolo intercambiable
-
Tipo de montaje
-
Utilizable como pulsador
-
Portalámparas
-
Lámpara
-
Color de las lámparas
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Profundidad del dispositivo
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Potencia de lámpara máx.
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
LEGRAND
Mosaic
REF. 078524
Señalización luminosa con LED verdes/rojos Mosaic - 2 estados - 2 módulos - Blanco
35,49 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.