Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Material
-
Anillo portador
-
Calidad del material
-
Con protección contra el polvo
-
Uso
-
Dirección de salida
-
Tratamiento de superficie
-
Campo de etiquetado
-
Tipo de montaje
-
Con impresión
-
Anchura del dispositivo
-
Con descarga de tensión
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tapa abatible
-
Abrazadera de araña
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
LEGRAND
Mosaic
REF. 079551L
Base altavoz Mosaic para regleta de bornes 4mm². 2 módulos. Negro mate
32,01 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Mosaic
REF. 078751
Base altavoz Mosaic para regleta de bornes 4mm² - 2 módulos - Blanco
10,65 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.