Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Ejecución de la conexión en el lado de la instalación
-
Material de carcasa
-
Número de tomas de corriente CEE
-
Potencia nominal de entrada
-
Número de puntos de carga
-
Potencia máx. por punto de carga
-
Tipo de montaje
-
Número de conectores de carga tipo 1
-
Número de conectores de carga tipo 1 CCS
-
Número de conectores de carga tipo 2
-
Número de conectores de carga tipo 2 CCS
-
Número de enchufes de carga tipo 2
-
Número de conectores de carga GB CA
-
Número de conectores de carga GB CC
-
Número de enchufes de carga tipo GB
-
Número de enchufes de carga tipo 3
-
Número de conectores de carga CHAdeMO
-
Con caja de distribución eléctrica
-
Número de enchufes domésticos
-
Número de interruptores diferenciales tipo A
-
Longitud del cable de carga
-
Número de interruptores diferenciales tipo B
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Con disyuntor de protección
-
Con disyuntor de protección
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Con pantalla
-
Con medido de energía
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Voltaje nominal
-
Color
-
Objeto conectado
-
Método de operación
-
Método de operación
-
Método de operación
-
Método de operación
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Medio de programación
-
Con comando por voz
-
Programable
-
Interoperabilidad del protocolo de conexión
-
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet
-
Nombre de la aplicación
-
Función de uso del producto
-
Función de uso del producto
LEGRAND
Green'Up
REF. 059007
Toma de carga de plástico Green'up Premium trifásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 22kW (32A) con protección DC y Kit Com/RFID
2 350,30 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Green'Up
REF. 058002
Toma de carga de plástico Green'up Premium trifásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 22kW 32A con protección DC
1 899,57 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.