Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tensión primaria
-
Tensión secundaria 1
-
Tensión secundaria 2
-
Longitud
-
Longitud
-
Montaje en superfície
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Potencia máxima de salida
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Potencia máxima de salida
-
Pérdida máxima de potencia
-
Pérdida máxima de potencia
-
Tipo de transformador
-
Montaje empotrado
-
Apto para instalación en serie
-
Protegido contra cortocircuitos
-
Protección de la temperatura
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 413098
Transformador de seguridad - 230 V/12 o 24V - 63VA
382,71 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 413096
Transformador de seguridad - 230 V/12 o 24V - 25VA
131,42 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.