Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Función
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Con abrazaderas extraíbles
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Frecuencia de funcionamiento nominal
-
Tipo de tensión de funcionamiento
-
Ejecución de la conexión eléctrica
-
Capacidad de derivación de la red
-
Valor de respuesta de impedancia 1
-
Visualización del valor de aislamiento
-
Almacenamiento de errores posible
-
Tensión de alimentación 50 Hz CA
-
Tensión de alimentación 60 Hz CA
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-043502-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 043502
Controlador permanente de aislamiento 24V~
1 501,42 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.