-
Voltaje nominal
-
Número de fases
-
Número de unidades
-
Transparente
-
Impresión/marcado
-
Intensidad nominal
-
Bloqueable
-
Material
-
Contacto de protección
-
Calidad del material
-
Número de contactos activos (cuadrado)
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Número de puertos USB-A
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-C
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Número de tomas intercambiables
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con repetidor de señal Wi-Fi
-
Con lámpara de señal
-
Con lámpara de señal
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Con protección de contacto mejorada
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Color metálico
-
Con tapa abatible
-
Protección contra sobretensiones
-
Dispositivo de corriente residual
-
Con microfusión
-
Mecanismo de expulsión
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Número de contactos activos (planos)
-
Instalación aislada
-
Instalación aislada
-
Con iluminación funcional
-
Con iluminación funcional
-
Con iluminación orientable
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Fuente de alimentación especial
-
Fuente de alimentación especial
-
Fuente de alimentación especial
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Con función de bucle
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Inserto central girado
-
Con altavoz bluetooth incorporado
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Power Delivery
-
Frecuencia
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Soporte del cable
-
Cubierta
-
Objeto conectado
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Base de corriente Mosaic, estándar francés. 2P+T, 2 módulos. Rasante con espiga. Automático. Con indicador. Blanco antibacteriano
Sin IVA
Base de corriente Mosaic, estándar francés. 2P+T, 2 módulos. Rasante con espiga. Automático. Indicador. Rojo antibacteriano
Sin IVA
Toma Mosaic 2P+T 16A 240V blanco antibacteriano, estándar franco belga. 2 módulos, incluye LED
Sin IVA
Base de corriente Mosaic - estándar francés - 2P+T - 2 módulos - Rasante con espiga- Embornamiento automático- Blanco antibacteriano
Sin IVA
Base de corriente Mosaic - estándar francés - 2P+T - 2 módulos - Rasante con espiga- Embornamiento automático- Rojo antibacteriano
Sin IVA
Base de corriente Mosaic - estándar francés - 2P+T - 2 módulos - Rasante con espiga- Embornamiento automático- Negro mate
Sin IVA
Base de corriente Mosaic, estándar francés. 2P+T, 2 módulos. Rasante con espiga. Embornamiento automático. Alumino
Sin IVA
Base de corriente Mosaic, estándar francés. 2P+T, 2 módulos. Rasante con espiga. Automático. Naranja antibacteriano
Sin IVA
Base de corriente Mosaic - estándar francés - 2P+T - 2 módulos - Rasante con espiga- Embornamiento automático- Blanco
Sin IVA