Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Número de ventiladores
-
Voltaje de funcionamiento a 50 Hz CA
-
Apto para instalación de 482,6 mm (19 pulgadas)
-
Voltaje de funcionamiento a 60 Hz CA
-
Tipo de tensión
-
Ejecución como ventilador deslizante
-
Ventilador de circulación
-
Método de montaje
-
Poder de medición
-
Ventilador de techo
-
Con filtro
-
Flujo del volumen, soplado libre
-
Apto para montar en pared
-
Color
-
Grado de protección (IP)
-
Altura
-
Anchura
-
Número RAL
-
Profundidad

LEGRAND
Armarios industriales
REF. 034817
Ventilador 30/160 m³/h - RAL 7035 - con rejilla metálica - IP32 IK10
209,19 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.