-
Voltaje nominal
-
Plegable
-
Extensible
-
Material
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Forma
-
Longitud
-
Longitud
-
Modelo
-
Con alimentación eléctrica USB incorporada
-
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363)
-
Grado de brillo
-
Grado de brillo
-
Grado de brillo
-
Número de enchufes estándar francés (tipo E)
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25
-
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F
-
Protección contra sobretensiones
-
Filtro EMC
-
Número de puertos HDMI
-
Número de conexiones USB
-
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines
-
Número de conexiones de audio
-
Número de conexiones CAT 5E
-
Número de conexiones CAT 6
-
Número de conexiones CAT 6A
-
Número de los espacios reservados para módulos
-
Número de interruptores automáticos
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Precableado
-
Método de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
Incara PopUp. Montaje empotrado en mobiliario. Para equipar con funciones Mosaic. 4 módulos. Aluminio pulido
Sin IVA
Caja pop-up mobiliario para equipar - 4 módulos - acabado aluminio
Sin IVA
Incara PopUp. Montaje empotrado en mobiliario. Para equipar con funciones Mosaic. 4 módulos. Blanco
Sin IVA
Incara PopUp. Montaje empotrado en mobiliario. Para equipar con funciones Mosaic. 4 módulos. Negro
Sin IVA
Incara PopUp. Montaje empotrado en mobiliario. Para equipar con funciones Mosaic. 4 módulos. Aluminio
Sin IVA