Accesorio Ethernet RJ45 del videoportero Classe 300EOS with Netatmo
Classe 300EOS
BTICINO
Accesorio Ethernet RJ45 del videoportero Classe 300EOS with Netatmo
REF. 344844
EAN.
8005543683569
Accesorio para la conexión a través de cable Ethernet RJ45 del videoportero Classe 300EOS with Netatmo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3007
54,02 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Función | Convertir |
---|---|
Técnica de instalación | Tecnología de redes |
Tipo de interfaz | LAN |
Anchura | 150 mm |
Altura | 19 mm |
Profundidad | 18 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Color | Negro |
Libre de halógenos | Si |
Direccionable | No |
Documentación
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN