Pasar al contenido principal
Logo print

Accesorio para instalación empotrada de placas táctiles para la gestión de habitación de hotel

Hotel Solutions LEGRAND

Accesorio para instalación empotrada de placas táctiles para la gestión de habitación de hotel

REF. 048788 EAN. 3414971251854

Accesorio que permite la instalación de placa táctil totalmente empotrada. Provisto también con marco circundante negro.

Garantía 2 años
Familia de precios : 3400
20,64 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Flush-mounted
Mounting method Other
With nail No
Mounting method of the module inserts Front side
Mounting direction Horizontal and vertical
With built-in installation box Yes
With screws No
Suitable for mounting in round junction box 60 mm Yes
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated

Documentación

1 documento
Manual de uso
LE10603AB.pdf pdf (0.34 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles