-
Tipo de mango
-
Tipo de mango
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Mordaza
-
Mordaza
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Material
-
Material
-
Cerradura con candado
-
Cerradura con candado
-
Material
-
Apto para altura de caja
-
Cerradura falleba (tres puntos de cierre)
-
Cerradura falleba (tres puntos de cierre)
-
Forma del agujero
-
Suitable for enclosure building height
-
Tipo de cierre
-
Longitud
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Grosor del material
-
Capacidad de carga máxima
-
Capacidad de carga máxima
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Height
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Color
-
Color
-
Número RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/036807-LEGRAND-1000.jpg)
Empuñadura de 3 puntos de cierre - para cajas Marina a partir de 700 de altura
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036244-WEB-L.jpg)
Juego de acoplamiento - para caja Marina a partir de 500mm de altura
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/036392-LEGRAND-1000.jpg)
Montantes perfilados (2) - para carril Lina 25 - para armario 1800 x 1684mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036242-WEB-L.jpg)
Patas (4) de regulación en fondo - para caja Marina a partir de fondo 200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/037402-LEGRAND-1000.jpg)
Carril EN 60715 asimétrico para cortar - L. 2 m
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-036513-WEB-L.jpg)
Pata de candado inoxidable - para caja Marina a partir de una alt. de 400mm
Sin IVA