-
Diámetro nominal
-
Diámetro nominal
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Diámetro interior
-
Diámetro interior
-
For cable duct width
-
Transparente
-
Diámetro del haz
-
Diámetro del haz
-
Funcionamiento
-
Material
-
Resistente al calor
-
Apto para
-
Adjustable to duct width
-
Rango de sujeción
-
Rango de sujeción
-
Rango de sujeción
-
Calidad del material
-
Desmontaje posible
-
Manguito de estiramiento
-
Diámetro del orificio
-
Diámetro del orificio
-
Diámetro del orificio
-
Grosor de pared
-
Grosor de pared
-
Modelo
-
Modelo
-
Resistente a UV
-
Resistente a UV
-
Anchura de la espiral
-
Anchura de la espiral
-
Temperatura de operatividad
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/036638_pw_94950.jpg)
Funda de paso de puerta Lina 25 - Ø30mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/036638_pw_94950.jpg)
Funda de paso de puerta Lina 25 - Ø20mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-636970-WEB-L.jpg)
Tira de sujeción de cables
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-636978-WEB-L.jpg)
Herramienta de remache HR-6
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Herramienta de remache HR-4
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-636976-WEB-L.jpg)
Remache de seguridad 6mm
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Fundas extensibles paso de puerta - Fibra de vidrio negra - Diámetro 16mm - Expansión: 40mm
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Remache de seguridad 4mm
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Remache de seguridad 3mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/09-02-2024/04-45/QU-FE10-35-WEB-L.jpg)
Fundas extensibles paso de puerta - Fibra de vidrio negra - Diámetro 12mm - Expansión: 28mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/036642-LEGRAND-1000.jpg)
Accesorio de fijación Linafix aislante- sobre la puerta
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/QU-FE4-17-WEB-F.jpg)
Fundas extensibles paso de puerta - Fibra de vidrio negra - Diámetro 8mm - Expansión: 20mm
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Cinta espiro negra - 14 - 100mm
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Cinta espiro blanca - 14 - 100mm
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Cinta espiro negra - 6 - 50mm
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Cinta espiro blanca - 6 - 50mm
Sin IVA