-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Número máximo de candados
-
Material de la cerradura
-
Apto para espesor de arco
-
Material
-
Anchura del bloqueo
-
Forma del agujero
-
Modelo redondo
-
Material del arco
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Altura del arco
-
Modelo
-
Grosor del material
-
Anchura de la correa
-
Diámetro de la argolla
-
Con candado de clave
-
Altura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad

Separador pasahilos - 0,5 módulos
Sin IVA

Elevador para aparatos modulares - 20 módulos
Sin IVA

Soporte para 1 candado modular - Ø 5mm o Ø 6mm
Sin IVA

Candado de Ø 5mm - juego de 3
Sin IVA

Cubre tornillos precintable- 1 módulo/polo- 4 polos divisibles - para magnet. DX³
Sin IVA

Tabique de separación de los polos - 1 módulo/polo- para automático DX³
Sin IVA

Cubrebornas para productos DX³ 1,5 módulos/polo
Sin IVA

Borna de aluminio DX³ - 50mm²
Sin IVA

Borna de aluminio DX³ - 95mm² - para magnetotérmico DX³ 1,5 módulos/polo
Sin IVA

Cubre tornillos precintable DX³ - 1,5 módulo/polo- 4 polos divisibles - para magnet. DX³
Sin IVA