-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Accesorio
-
Recambio
-
Bloqueable
-
Material
-
Diseño de la lente
-
Bloqueable
-
Diseño de la lente
-
Diámetro del orificio
-
Anchura de apertura
-
Dimensiones
-
Dimensiones
-
Altura de la abertura
-
Tipo de montaje
-
Con cuadro de texto
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con tapa abatible
-
Con tapa abatible
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Adaptador con tapa de llave IP 55 - Soliroc - para función Mosaic - IK 10
Sin IVA
Adaptador con tapa IP 55 - Soliroc - para función Mosaic 2 módulos - IK 10
Sin IVA
Adaptador sin tapa IP 2X - Soliroc - para función Mosaic 2 módulos - IK 10
Sin IVA
Tapa ciega - Soliroc - 2 módulos
Sin IVA
Junta de sellado para correción de superficie para placa 3 elementos Soliroc
Sin IVA
Junta de sellado para correción de superficie para placa 2 elementos Soliroc
Sin IVA
Junta de sellado para correción de superficie para placa 1 elemento Soliroc
Sin IVA
Tapón obturador de recambio - Soliroc - juego de 4
Sin IVA