Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Número de contactos inversores
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Número de puestos de mando
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Number of push buttons
-
Material
-
Material de carcasa
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de luces indicadoras
-
Number of key switches
-
Number of selector switches
-
Number of mushroom-shaped push-buttons
-
Color de la parte superior de la carcasa
-
Apto para parada de emergencia
-
Clase de protección (IP)
-
Color
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/038050-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Sirenas y alarmas
REF. 038050
Interruptor seguridad para rótulos - 2P - 16A - 250V
203,75 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/061782-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
G5 LED
REF. 061782
Difusor prismático G5 LED
74,71 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-061783-WEB-R.jpg)
LEGRAND
G5 LED
REF. 061783
Caja de semiempotrar G5 LED- blanca
29,50 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-061787-WEB-R.jpg)
LEGRAND
G5 LED
REF. 061787
Caja de empotrar G5 LED- instalación en falso techo o tabique prefabricado - blanca
28,95 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.