-
Altura del conducto del zócalo
-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared
-
Altura del conducto del zócalo
-
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos
-
Profundidad del conducto del zócalo
-
Depth plinth skirting duct
-
Material
-
Calidad del material
-
Equipamiento
-
Calidad del material
-
Forma
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Mantiene la función en caso de incendio
-
Tipo de montaje de dispositivos de montaje
-
Decoración
-
Tipo de fijación
-
Con película protectora
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-030236-WEB-R.jpg)
Derivación en dos planos- para moldura DLPlus 60x16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031706-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031614 o 031622, junto a la minicanal de 32x16 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031702_pw_95692.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031613 o 031621, junto a la minicanal de 32x16 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031707-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031611, junto al minicanal de 20mm de espesor.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/031704-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador para el montaje de los marcos Mosaic ref. 031611, junto a la minicanal de 32x16 mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030293-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano variable - para moldura DLPlus 60x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030292-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo exterior variable - para moldura DLPlus 60x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030291-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo int variable - para moldura DLPlus 60x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030209-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación en T - para moldura DLPlus 60x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033330-LEGRAND-1000.jpg)
Derivación en T plana - para moldura DLPlus 32x16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033326-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo int-ext variable - para moldura DLPlus 40x16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033328-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano variable - para moldura DLPlus 40x16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033325-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo int-ext variable - para moldura DLPlus 32x16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/031208-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final - para moldura DLPlus 40x16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033327-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano variable - para moldura DLPlus 32x16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/030290-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final - para moldura DLPlus 60x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/031207-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa final - para moldura DLPlus 32x16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/033608-LEGRAND-1000.jpg)
Junta de tapa - para moldura DLPlus 32x20 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/033604-LEGRAND-1000.jpg)
Junta de tapa - para moldura DLPlus 32x16 - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/030295_pw_94881.jpg)
Retén de cables - para moldura DLPlus
Sin IVA