-
Número de unidades
-
Tipo de montaje
-
Con transmisor manual
-
Con transmisor manual
-
Transparente
-
Transmisor de pared
-
Dirección de montaje
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Versión de conexión 1
-
Versión de conexión 1
-
Material
-
Transmisor de ventana
-
Calidad del material
-
Transmisión de señal
-
Transmisión de señal
-
Número de canales
-
Número de canales
-
Versión de conexión 2
-
Tratamiento de superficie
-
Conexión 1
-
Tipo de montaje
-
Conexión 2
-
Alcance
-
Alcance
-
Con marco de cubierta
-
Apto para interruptor
-
Con marco de cubierta
-
Apto para interruptor
-
Acabado de superficie
-
Apto para regulación
-
Acabado de superficie
-
Con entrada de conducto
-
Apto para interruptor de persianas
-
Con entrada de cable
-
Número RAL (similar)
-
Apto para elemento de visualización
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Con entrada de prensaestopas
-
Apto para sensor de movimiento
-
Con control remoto
-
Resistente a los impactos
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Compatible con Google Assistant
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Puerto USB
-
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Ubicación de Pack1
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de Pack1
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Número de Pack1
-
Estado de la batería
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Designación IEC
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
Pasarela de configuración para sensores
Sin IVA
Caja de superficie - para detectores de falso techo ref.0 488 06/21/22/35
Sin IVA
Caja para instalación en ángulo para detectores superficie ref 0489 11/16/17/31
Sin IVA
Control a distancia por infrarrojos ON/OFF - regulación - alim. 2 pilas alcalinas 1,5V tipo LR03
Sin IVA
Caja para instalación en ángulo para detector superficie ref 0489 33
Sin IVA
Conector RJ 45 BUS/SCS - gestión de iluminación Mosaic - hembra
Sin IVA
Toma doble RJ45 - gestión de iluminación Mosaic
Sin IVA