![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4660M2-BTICINO-1000.jpg)
Actuador Livinglight MyHOME específico para la gestión avanzada de motores
MyHOME - Livinglight
BTICINO
Actuador Livinglight MyHOME específico para la gestión avanzada de motores
REF. LN4660M2
EAN.
8005543478257
Livinglight - Mando para gestión de persianas - Mando de empotrar de 2 módulos de reducido espesor con 3 pulsadores. Maneja: monoestable y biestable funcionamiento UP/DOWN y posición PRESET.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
110,40 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Con protección contra robo/desmontaje | No |
Con conexión de bus | Si |
Número de puntos de actuación | 1 |
Número de botones | 3 |
Con indicador LED | Si |
Con área para etiqueta | No |
Con pantalla | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Otros |
Número RAL (similar) | 9006 |
Transparente | No |
Con controlador de temperatura ambiente | No |
Con sensor de infrarrojos | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 55 mm |
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 24 mm |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Frecuencia | 0-0 Hz |
Consumo en modo de espera | 7 mA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 0.34-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Objeto conectado | No |
Método de operación | SCS |
Con comando por voz | Si |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Función de uso del producto | Gestión de persianas |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN