Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Número de unidades
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Dirección de montaje
-
Material
-
Número de unidades horizontales
-
Número de unidades horizontales
-
Número de unidades horizontales
-
Número de unidades horizontales
-
Calidad del material
-
Número de unidades verticales
-
Número de unidades verticales
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Apto para instalación incorporada
-
Tipo de fijación
-
Montaje empotrado
-
Acabado de superficie
-
Número RAL (similar)
-
Con tapa abatible
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Width
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Depth
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Especie de madera en latín
-
Certificación de la madera (lista)
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of modules horizontal (module system)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/011170-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLP
REF. 011170
Soporte universal para canal DLP. Tapa 85 mm solo horizontal. 4 elementos.
34,18 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/010933-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010933
Soporte universal - para DLP tapa 85mm - 3 elementos
16,64 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-010923-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010923
Soporte universal - para DLP tapa 85mm - 2 elementos
10,49 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/14-06-2024/05-15/010993-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLP
REF. 010993
Soporte universal para canal DLP. Tapa 85 mm solo horizontal. 3 elementos.
9,64 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/010913-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010913
Soporte universal - para DLP tapa 85mm solo horizontal - 1 elemento
8,35 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.