![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-064871-WEB-F.jpg)
Adhesivos para comandos inalámbricos with Netatmo
Valena Next w/Netatmo
LEGRAND
Adhesivos para comandos inalámbricos with Netatmo
REF. 064871
EAN.
3414971014572
Los adhesivos extraíbles permiten reposicionar los comandos inalámbricos en cualquier superficie.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3101
14,03 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 12 mm |
---|---|
Material | Otros |
Color | Amarillo |
Transparente | No |
Fluorescente | No |
Longitud | 0.025 m |
De dos caras | Si |
Resistente a UV | No |
Aislante | No |
---|---|
Resistencia a la temperatura | -30-50 °C |
Espesor | 0.6 mm |
Autosoldante/amalgamante | No |
Apto para alta tensión | No |
Vulcanizar | No |
Temperatura de almacenamiento | 0-25 °C |
Libre de halógenos | Si |