Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Sistema de bus KNX
-
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)
-
Sistema bus radio frecuencia
-
Sistema de bus LON
-
Sistema de bus Powernet
-
Otros sistemas de bus
-
Con indicador LED
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Tensión de bus almacenable
-
Número de líneas a alimentar
LEGRAND
Soluciones instalaciones sanitarias
REF. 078289
Alimentación 24V - 2A - 48W
976,10 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.