![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/TG-375004-WEB-B.jpg)
Alimentador E-30 SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Alimentador E-30 SERIE 7
REF. 375004
EAN.
8424748750041
Alimentador tipo E-30 para instalaciones de portero convencional. Necesario 1 alimentador por placa. 4 módulos DIN.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
71,74 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Aplicación | Estación exterior |
---|---|
Tensión de entrada | 230 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Tipo de corriente | CA |
Tensión de salida | 12 V |
Max. output current | 1000 mA |
Protección contra cortocircuitos | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 4 |
Altura | 70 mm |
Anchura | 90 mm |
Profundidad | 62 mm |
Installation technique | Multi-wire system |
Circuito integrado de apertura de puerta | No |
---|---|
Función de control | No |
Número de participantes conectables | 250 |
Indicación de servicio | No |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Bloqueo de programación | No |
Temperatura de funcionamiento | -20-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Corriente nominal | 1-1 A |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Blanco |
Método de conexión | Terminal enroscado |