Alimentador suplementario 2 hilos 2 módulos DIN
Elementos de instalación
BTICINO
Alimentador suplementario 2 hilos 2 módulos DIN
REF. 346020
EAN.
8012199955933
Alimentador suplementario para alimentación directa de placas de calle, puestos internos y accesorios 2 hilos. Entrada: 230V, 50/60Hz. Salida: 27V, máx. 600 mA. 2 módulos DIN.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3002
201,99 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de tensión de alimentación | CC |
---|---|
1ª tensión de salida | 26.9-27.1 V |
Corriente máxima de salida 1 | 0.6 A |
Tensión de salida ajustable | No |
Protección contra cortocircuitos | Si |
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz | 220-240 V |
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz | 220-240 V |
Tensión de salida regulada | Si |
Consumo de energía | 41.8 VA |
Potencia suministrada | 16.2 W |
Estabilizado | Si |
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
---|---|
Montaje en carril posible | Si |
Montaje en pared posible | No |
Apto para instalación en serie | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Montaje directo posible | No |
Anchura | 33.9 mm |
Altura | 89.7 mm |
Profundidad | 66.2 mm |
Apto para funciones de seguridad | No |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN