Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Sistema de bus KNX
-
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)
-
Tensión secundaria
-
Sistema bus radio frecuencia
-
Sistema de bus LON
-
Sistema de bus Powernet
-
Otros sistemas de bus
-
Máxima corriente de salida
-
Máxima corriente de salida
-
Tipo de montaje
-
Con indicador LED
-
Con indicador LED
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tensión de bus almacenable
-
Número de bobinas de choque integradas
-
Número de líneas a alimentar
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Objeto conectado
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/E49-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
MyHOME
REF. E49
Fuente alimentación MyHOME - 230 V~ - 27 Vc.c. - 600 mA - 2 módulos
243,33 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/BT-E56-WEB-R.jpg)
BTICINO
MyHOME
REF. E56
Fuente alimentación MyHOME - 110-240 Vac - 27 Vc.c. - 1,2A - 6 módulos
216,26 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.