-
Material
-
Calidad del material
-
Longitud
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Perforación lateral
-
Mantiene la función en caso de incendio
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Diagrama de agujero OTAN
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Con parte superior
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
Bandeja portacables OMEGA - 600x100 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 500x100 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 400x100 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 300x100 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 200x100 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA