Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Tipo de tensión de alimentación
-
Versión de enchufe de pared
-
Frecuencia de la corriente de alimentación
-
Frecuencia de la corriente de alimentación
-
Tipo de unidad
-
Número de canales
-
Número de canales
-
Modelo
-
Autonomía por día
-
Autonomía por día
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Programa de 60 minutos
-
Funcionamiento manual
-
Corriente nominal de conmutación a 230 V CA
-
Programa de 24 horas
-
Programa de 24 horas
-
Tipo de reloj
-
Tipo de reloj
-
Programa anual
-
Tiempo de conmutación más corto
-
Tiempo de conmutación más corto
-
Tensión de alimentación
-
Sincronización con la red
-
Reserva de marcha en horas
-
Reserva de marcha en horas
-
Sincronización con la red
-
Controlado por cuarzo
-
Programa semanal
-
Reserva de marcha en años
-
Controlado por cuarzo
-
Programa semanal
-
Conmutación automática de verano/invierno
-
Tiempo de conmutación más corto del conducto 1
-
Tiempo de conmutación más corto del conducto 1
-
Tiempo de conmutación más corto del conducto 1
-
Tiempo de conmutación más corto del conducto 2
-
División del disco de programa 1
-
División del disco de programa 1
-
División del disco de programa 1
-
División del disco de programa 2
-
Cambio automático de la hora de verano/invierno
-
Corriente nominal de conmutación a 250 V CA
-
Preselección de conmutación
-
Preselección de conmutación
-
Estilo de contacto
-
Contacto de conmutación sin potencial
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Designación IEC
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de Pack1
-
Estado de la batería
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
LEGRAND
Interruptores horarios
REF. 049756
Interruptor horario programable analógico - semanal
281,72 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Interruptores horarios
REF. 049926
Interruptor horario para cámaras frigoríficas - 16A - 250 V~ - 50Hz
277,67 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Interruptores horarios
REF. 049754
Interruptor horario programable analógico - diario
268,06 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Interruptores horarios
REF. 699812
Interruptor horario enchufable-programa semanal -2P+T
70,44 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Interruptores horarios
REF. 699811
Interruptor horario enchufable-programa diario-2P+T
66,10 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.