Ángulo convexo con tapa OMEGA - 100x50- Gris RAL 7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Ángulo convexo con tapa OMEGA - 100x50- Gris RAL 7030
REF. 637717
EAN.
3245066377179
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
69,00 €
/
unidad
Embalaje:
4 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cambio de dirección | Vertical descendente |
---|---|
Ángulo | 90° |
Método de construcción | Arco rígido |
Con parte superior | Si |
Radio interior | 150 mm |
Altura de la bandeja de cables | 50 mm |
Anchura de bandeja de cables | 100 mm |
Perforación lateral | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Diagrama de agujero OTAN | No |
Modelo | Conector integrado |
---|---|
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Material | Plástico |
Acero inoxidable, decapado | No |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7030 |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Libre de halógenos | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Certificado
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN