![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ángulo interior - para microcanal DLPlus 10x16 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Ángulo interior - para microcanal DLPlus 10x16 - Blanco
REF. 636366
EAN.
3245066363660
Accesorios de instalación - Ángulo interior - Para-microcanales 10 x 16-mm:.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
0,92 €
/
unidad
Embalaje:
25 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Cubierta moldeada |
---|---|
Ángulo | 90-90 ° |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
---|---|
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Color | Blanco |
Con película protectora | No |
Anchura | 16 mm |
Altura | 10 mm |