Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Calidad del material
-
Número de partes superiores
-
Método de montaje de las tapas
-
Método de montaje de las tapas
-
Anchura de la cubierta 1
-
Forma
-
Anchura de la cubierta 2
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Simétrico
-
Anchura de la cubierta 3
-
Modelo
-
Dirección
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Con película protectora
-
Con abrazadera de cable
-
Con conector de conducto
-
Anchura
-
Profundidad
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-075822-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 075822
Ángulo plano 90° - para canal DLP de clipaje directo 50x130 - color gris
20,67 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075817-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 075817
Ángulo exterior de 85° a 120° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color gris
18,00 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075812-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 075812
Ángulo interior de 80° a 100° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color gris
15,11 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.