Filtros
Borrar todo
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020613-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020613
Placa XL³ 800/4000 - inversor de redes motorizado ref. 4 210 58 - vertical - 24 módulos
254,78 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020661-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020661
Placa de montaje XL³ 800/4000 - DPX³ con adaptador de fijación - vertical - 36 módulos
155,40 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-020608-WEB-R.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020608
Placa XL³ 800/4000 - DPX³ con mando rotativo- vertical - 24 módulos
119,25 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/020611-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020611
Placa de montaje XL³ 800/4000 - DPX³ con adaptador de fijación - vertical - 24 módulos
109,62 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.