-
Nivel de ensamblado
-
Número de ventiladores
-
Número de ventiladores
-
Ejecución del perfil del carril
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Tipo
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Material
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Montaje de 482.6 (19 pulgadas)
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Voltaje de funcionamiento a 50 Hz CA
-
Montaje de 482.6 (19 pulgadas)
-
Material
-
Tipo de ventilación
-
Apto para altura de caja
-
Apto para instalación de 482,6 mm (19 pulgadas)
-
Apto para altura de caja
-
Voltaje de funcionamiento a 60 Hz CA
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Longitud
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Ejecución como ventilador deslizante
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Grado de protección (NEMA)
-
Tamaño modular (estándar)
-
Ventilador de circulación
-
Tipo de montaje
-
Poder de medición
-
Poder de medición
-
Apto para ventilación/desaireación
-
Ventilador de techo
-
Apto para el tendido de cables
-
Con filtro
-
Con placa de techo
-
Con puesta a tierra
-
Tipo de fileteado
-
Flujo del volumen, soplado libre
-
Flujo del volumen, soplado libre
-
Con puerta frontal
-
Material de la puerta frontal
-
Bloqueo de la puerta frontal
-
Apto para montar en pared
-
Acabado de superficie
-
Con paredes laterales
-
Número de puertas
-
Número de puertas
-
Con paredes laterales
-
Con puerta acristalada
-
Con pedestal
-
Con cableado vertical
-
Capacidad de carga máxima
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Agujeros ciegos
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Con puerta trasera
-
Analizable
-
Apto para instalaciones en exteriores
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Precableado
-
Equipado con puerta o cubierta
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 47U - 800x1000mm
Sin IVA
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 47U - 800x800mm
Sin IVA
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal doble - 42U - 800x800mm
Sin IVA
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal doble - 42U - 800x1000mm
Sin IVA
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal doble - 42U - 800x600mm
Sin IVA
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 600x1000mm
Sin IVA
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 800x800mm
Sin IVA
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 800x1000mm
Sin IVA
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 800x600mm
Sin IVA
Armario extensión 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 800x800mm
Sin IVA
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 600x800mm
Sin IVA
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 33U - 800x800mm
Sin IVA
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 42U - 600x600mm
Sin IVA
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 24U - 800x800mm
Sin IVA
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 33U - 600x600mm
Sin IVA
Armario 19" Linkeo - Puerta frontal simple - 24U - 600x600mm
Sin IVA
Juego de 2 paneles verticales con cepillos y sujetacables armarios Linkeo 47 U
Sin IVA
Juego de 2 paneles verticales con cepillos y sujetacables armarios Linkeo 42 U
Sin IVA
Kit de 4 ventiladores Linkeo
Sin IVA
Bandejas telescópicas Linkeo profundidad 625mm para armarios profundidad 800mm
Sin IVA
Bandejas telescópicas Linkeo profundidad 825mm para armarios profundidad 1000mm
Sin IVA
Kit de 2 ventiladores Linkeo
Sin IVA
Bandejas telescópicas Linkeo profundidad 425mm para armarios profundidad 600mm
Sin IVA
Bandejas guíacables verticales para armarios de 42U Linkeo
Sin IVA