-
Apto para revestimiento de tejado
-
Apto para revestimiento de suelo
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Material
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Apto para ventilación/desaireación
-
Apto para el tendido de cables
-
Con ventilación
-
Color
-
Acabado de superficie
-
Color
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Con entrada de cable
-
Anchura
-
Número RAL (similar)
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Número RAL
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Agujeros ciegos
-
Apto para instalaciones en exteriores
-
Número RAL

Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 400 x fondo 200mm
Sin IVA

Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 600 x fondo 250mm
Sin IVA

Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 600 x fondo 300mm
Sin IVA

Placa Cabstop IP 55 - 28x de Ø5 a 14 - 2x Ø14 a 24 - 2 reservas de 100mm
Sin IVA
Zócalo monobloque Atlantic - RAL 7021 - para cajas an. 600 x fondo 300
Sin IVA

Zócalo monobloque Atlantic - RAL 7021 - para cajas an. 800 x fondo 300
Sin IVA

Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 300 x fondo 200mm
Sin IVA

Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 800 x fondo 300mm
Sin IVA

Kit de montaje para placa Cabstop - para superficie plana
Sin IVA

Placa Cabstop IP 55 - 13x de Ø5 a 14 - 1x Ø 14 a 25 - 1 reserva
Sin IVA

Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 400 x fondo 250mm
Sin IVA

Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 500 x fondo 250mm
Sin IVA