-
Nivel de ensamblado
-
Número de ventiladores
-
Ejecución del perfil del carril
-
Apto para la profundidad de construcción de la caja
-
Material
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Montaje de 482.6 (19 pulgadas)
-
Voltaje de funcionamiento a 50 Hz CA
-
Tipo de ventilación
-
Apto para instalación de 482,6 mm (19 pulgadas)
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Voltaje de funcionamiento a 60 Hz CA
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Ejecución como ventilador deslizante
-
Capacidad de carga
-
Grado de protección (NEMA)
-
Tamaño modular (estándar)
-
Ventilador de circulación
-
Poder de medición
-
Tipo de montaje
-
Ventilador de techo
-
Con filtro
-
Con placa de techo
-
Con puesta a tierra
-
Flujo del volumen, soplado libre
-
Con puerta frontal
-
Apto para montar en pared
-
Acabado de superficie
-
Con paredes laterales
-
Número de puertas
-
Capacidad de carga máxima
-
Capacidad de carga máxima
-
Capacidad de carga máxima
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Capacidad de carga máxima
-
Capacidad de carga máxima
-
Capacidad de carga máxima
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Analizable
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Frecuencia
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Precableado
-
Equipado con puerta o cubierta
-
Equipado con puerta o cubierta
Mural 19" pivotante -Paneles fijos -Prof 610 mm -18U -Ancho 610 mm -Carga 63 Kg
Sin IVA
Mural 19" pivotante -Paneles fijos -Prof 610 mm -15U -Ancho 610 mm -Carga 54 Kg
Sin IVA
Mural 19" pivotante -Paneles fijos -Prof 610 mm -12U -Ancho 610 mm -Carga 45 Kg
Sin IVA
Mural 19" pivotante -Paneles fijos -Prof 610 mm -9U -Ancho 610 mm -Carga 36 Kg
Sin IVA
Mural 19" pivotante -Paneles fijos -Prof 610 mm -6U -Ancho 610 mm- Carga 27 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 12U - Ancho 600mm - Carga 63 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 450mm - 12U - Ancho 600mm - Carga 63 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 18U - Ancho 600mm - Carga 54 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P600mm - 18U - A600mm - 54 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 450mm - 18U - Ancho 600mm - Carga 54 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P600mm - 15U - A600mm - 45 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P450mm - 15U - A600mm - 45 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 15U - Ancho 600mm - Carga 45 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 450mm - 15U - Ancho 600mm - Carga 45 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P600mm - 9U - A600mm - 27 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P450mm - 12U - A600mm - 36 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 12U - Ancho 600mm - Carga 36 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P450mm - 9U - A600mm - 27 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 450mm - 12U - Ancho 600mm - Carga 36 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 9U - Ancho 600mm - Carga 27 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P450mm - 6U - A600mm - 18 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 6U - Ancho 600mm - Carga 18 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 450mm - 9U - Ancho 600mm - Carga 27 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 450mm - 6U - Ancho 600mm - Carga 18 Kg
Sin IVA