Automático MCCB DPX³ 250 electrónico-dif + medida - 4P - Icu 25 kA (400 V~) - In 40A
DPX³
LEGRAND
Automático MCCB DPX³ 250 electrónico-dif + medida - 4P - Icu 25 kA (400 V~) - In 40A
REF. 420422
EAN.
3245064204224
Caja moldeada elec+diferencial con unidad de medida - versión fija - Diferencial con pantalla LCD - Unidad de medida integrada con visualización LCD: corrientes, voltajes, frecuencia, potencia, energía y armónicos - Icu 25kA - 4P - In: 40 A
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
5 245,22 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Intensidad nominal permanente Iu | 40 A |
---|---|
Tensión nominal | 220-690 V |
Corriente nominal de cortocircuito en la corriente de corte Icu a 50 Hz 400 V | 25 kA |
Ajuste actual de liberación de sobrecarga | 16-40 A |
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo | 24-400 A |
Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito | 24-400 A |
Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
Protección de fallo a tierra integrada | Si |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Apto para montaje en carril DIN | Si |
Montaje en rail DIN opcional | Si |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 1 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 1 |
---|---|
Con alarma activada | Si |
Con liberación de baja tensión integrada | Si |
Número de polos | 4 |
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión | Parte frontal |
Ejecución del elemento accionador | Maneta |
Aparato completo con dispositivo de protección | Si |
Accionamiento motorizado integrado | No |
Accionamiento motorizado opcional | Si |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Documentación
13 documentos
Brochure
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Brochure
Hoja técnica
Declaración de construcción
Guía técnica
Manual de uso
Manual de uso
Manual de uso
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
2 documentos
Software
Software
SELECCIONAR UNA ACCIÓN