-
Instalación de equipos
-
Número de contactos inversores
-
Tensión nominal
-
Número de contactos inversores
-
Función
-
Función
-
Tensión nominal
-
Instalación de equipos
-
Función
-
Número de contactos inversores
-
Tensión nominal
-
Tensión nominal
-
Tensión nominal
-
Función
-
Función
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de interruptores de señal de error
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Con autotest para función de corriente residual
-
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total)
-
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal
-
Corriente nominal de conmutación
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Tipo de tensión
-
Tipo de tensión
-
Tipo de tensión
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Designación IEC
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Número de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Tipo reglamentario (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/406282-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de disparo de mínima tensión DX³ - 230 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/03-05-2024/08-45/LG-406276-WEB-R.jpg)
Bobina de disparo a emisión de tensión 12 - 48V AC/DC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-406278-WEB-R.jpg)
Bobina de disparo por emisión de tensión DX³ - De 110 a 415 V~/=
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/406286-LEGRAND-1000.jpg)
Disparador del umbral de tensión «POP» - DX³ - umbral a 275 V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/406262-LEGRAND-1000.jpg)
Contacto auxiliar o señal de defecto de inversor DX³ - 6A - 240 V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-406260-WEB-.jpg)
Contacto señal de defecto inversor DX³ - 6A - 240 V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/19-04-2024/05-45/LG-406266-WEB-R.jpg)
Contacto auxiliar + señal de defecto de inversor DX³ - 6A - 240 V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-406285-WEB-R.jpg)
Batería de recarga para disparador autónomo ref. 4 062 87
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/406258-LEGRAND-1000.jpg)
Contacto auxiliar inversor DX³ - 6A - 240 V~
Sin IVA